Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB51H-1, Broj ploča: 90

004B1110

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj ploča90
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]90 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]90 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Karakteristike
Vrijednost
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]380.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaEN 1092
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]466 mm
Uzorak pločeH
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vodoravno središnje okno [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaXB51H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina53.8 Kilogram
Neto težina53.8 Kilogram
Volumen98.824 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421903537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm