Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB04-2, Broj ploča: 120
004B1044
16 bar, Legura za lemljenje: Bakar
004B1044
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 120 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 20 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 20 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 248.0 mm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka 1 | 3/4 |
| Veličina priključka 2 | 3/4 |
| Vrsta priključka 1 | G |
| Vrsta priključka 2 | G |
| Vrsta proizvoda | XB04-2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.498 Kilogram |
| Neto težina | 9.498 Kilogram |
| Volumen | 24.192 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |