Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB04-2, Broj ploča: 100

004B1042

16 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]248.0 mm
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB04-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina10 Kilogram
Volumen10.687 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm