Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB04-2, Broj ploča: 72

004B1039

16 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča72
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]248.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]93 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]296 mm
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vodoravno središnje okno [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB04-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.6 Kilogram
Neto težina7.6 Kilogram
Volumen10.687 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560369407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm