Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB24-1, Broj ploča: 36

004B1033

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj ploča36
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]442.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]93 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]490 mm
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vodoravno središnje okno [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaXB24-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.602 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Volumen10.584 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm