Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TL-1, Broj ploča: 80-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TL-1, Broj ploča: 80

079U5998

40 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]40 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL70TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina21.384 Kilogram
Neto težina19.51 Kilogram
Volumen31.36 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm