Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TMDW-1, Broj ploča: 40
079U4311
35 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079U4311
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 40 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina priključka 1, mm | 27 mm |
| Duljina priključka 2, mm | 27 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 35 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 35 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | ISO 7 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 120 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 501 mm |
| Uzorak ploče | TMDW |
| Veličina priključka 1 | 1 1/2 |
| Veličina priključka 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 65 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta priključka 1 | R |
| Vrsta priključka 2 | R |
| Vrsta proizvoda | SL70TMDW-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.844 Kilogram |
| Neto težina | 12.172 Kilogram |
| Volumen | 17.078 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |