Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm27 mm
Duljina priključka 2, mm27 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]30 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]501 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 11 1/2
Veličina priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL70TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.186 Kilogram
Neto težina9.733 Kilogram
Volumen21.504 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm