Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TK-1-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TK-1

079U4142
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
Material DescriptionSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
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
Vrsta proizvodaSL70TK-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina50.511 Kilogram
Neto težina31.972 Kilogram
Volumen163.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425158346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm