Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TK-1, Broj ploča: 100-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TK-1, Broj ploča: 100

079U4139

40 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]40 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 11 1/2
Veličina priključka 21 1/2
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL70TK-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina43.821 Kilogram
Neto težina25.282 Kilogram
Volumen163.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm