Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TM-1, Broj ploča: 90-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TM-1, Broj ploča: 90

079U4122

40 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]40 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 11 1/2
Veličina priključka 21 1/2
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL70TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.766 Kilogram
Neto težina22.96 Kilogram
Volumen31.36 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425158728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm