Danfoss logo

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaSL70TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.037 Kilogram
Neto težina7.42 Kilogram
Volumen14.336 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425158162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm