Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL70TL-1, Broj ploča: 70

079U4104

40 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča70
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm27 mm
Duljina priključka 2, mm27 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]40 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]40 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 7
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]501 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 11 1/2
Veličina priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL70TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina19.501 Kilogram
Neto težina19.03 Kilogram
Volumen31.605 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm