Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča20
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]30 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]225 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]297 mm
Uzorak pločeTLDW
Veličina priključka 11 1/2
Veličina priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL34TLDW-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.99 Kilogram
Neto težina4.667 Kilogram
Volumen9.968 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm