Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40
079U2674
30 bar, Brazing material: Copper
079U2674
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj ploča | 40 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina priključka 1, mm | 25 mm |
| Duljina priključka 2, mm | 25 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Copper |
| Material Description | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Naziv proizvoda | Brazed plate heat exchanger |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 30 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 30 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 119 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 297 mm |
| Uzorak ploče | TL |
| Veličina priključka 1 | 1 1/2 |
| Veličina priključka 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 65 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta priključka 1 | NPT |
| Vrsta priključka 2 | NPT |
| Vrsta proizvoda | SL34TL-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.381 Kilogram |
| Neto težina | 7.152 Kilogram |
| Volumen | 14.333 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425182051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |