Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL34TL-1, Broj ploča: 40-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL34TL-1, Broj ploča: 40

079U2668

30 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča40
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm25 mm
Duljina priključka 2, mm25 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]30 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]297 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL34TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.554 Kilogram
Neto težina7.046 Kilogram
Volumen13.662 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425181900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm