Danfoss logo
Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL34TL-1, Broj ploča: 14-product-details

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL34TL-1, Broj ploča: 14

079U2618

30 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča14
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm27 mm
Duljina priključka 2, mm27 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL34TL-1-14_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL34TL-1-14_2_30_S1_4B1
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]30 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 7
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]297 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL34TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.094 Kilogram
Neto težina3.58 Kilogram
Volumen10.08 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425170003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm