Danfoss logo
SL333

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL333TM-1, Broj ploča: 130

079U8512

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča130
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm0 mm
Duljina priključka 2, mm0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]497 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]1190 mm
Uzorak pločeTM
Veličina priključka 1DN100
Veličina priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vodoravno središnje okno [mm]239 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL333TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina266.651 Kilogram
Neto težina254.6 Kilogram
Volumen757.12 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425229480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm