079U8293
079U8293
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | SL333TK-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 371 Kilogram |
| Neto težina | 288.143 Kilogram |
| Volumen | 1196 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |