Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL333TK-1, Broj ploča: 200

079U8235

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča200
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm0 mm
Duljina priključka 2, mm0 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]0 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]863.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]474 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]1181 mm
Uzorak pločeTK
Veličina priključka 1DN100
Veličina priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vodoravno središnje okno [mm]239 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL333TK-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina394.884 Kilogram
Neto težina327.833 Kilogram
Volumen1341.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm