Danfoss logo
SL333

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL333TM-1, Broj ploča: 230

079U8202

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča230
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 1DN100
Veličina priključka 2DN100
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL333TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina446 Kilogram
Neto težina368.375 Kilogram
Volumen1164.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm