Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL333TM-1, Broj ploča: 150
079U8194
25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079U8194
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj ploča | 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka 1 | DN100 |
| Veličina priključka 2 | DN100 |
| Vrsta priključka 1 | FLANGE |
| Vrsta priključka 2 | FLANGE |
| Vrsta proizvoda | SL333TM-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 323 Kilogram |
| Neto težina | 262.055 Kilogram |
| Volumen | 988 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |