Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL333TL-1, Broj ploča: 290

079U8172

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 1DN100
Veličina priključka 2DN100
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL333TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina507 Kilogram
Neto težina445.542 Kilogram
Volumen1175.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425154034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm