Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL222TL-1, Broj ploča: 120

079U3926

16 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča120
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm50 mm
Duljina priključka 2, mm50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]424 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]933 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 1DN80
Veličina priključka 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vodoravno središnje okno [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL222TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina202.747 Kilogram
Neto težina143.827 Kilogram
Volumen691.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm