Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL222TL-1, Broj ploča: 240

079U3853

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča240
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]225 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]424 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]933 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 1DN80
Veličina priključka 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vodoravno središnje okno [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL222TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina321.979 Kilogram
Neto težina245.011 Kilogram
Volumen1056 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm