Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL222TL-1, Broj ploča: 80

079U3837

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča80
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm0 mm
Duljina priključka 2, mm0 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]0 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]623.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]424 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]933 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 1DN80
Veličina priključka 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vodoravno središnje okno [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL222TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina164 Kilogram
Neto težina111.57 Kilogram
Volumen710.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm