Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL222TL-1, Broj ploča: 20

079U3831

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 1DN80
Veličina priključka 2DN80
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaSL222TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina103 Kilogram
Neto težina61.531 Kilogram
Volumen369.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm