Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90

079U7043

25 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča90
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm40 mm
Duljina priključka 2, mm40 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper
Material DescriptionSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]611 mm
Uzorak pločeTKDW
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vodoravno središnje okno [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL140TKDW-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina75.901 Kilogram
Neto težina56.308 Kilogram
Volumen163.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425224577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm