Danfoss logo
SL140-Front

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TM-1, Broj ploča: 60

079U6219

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča60
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm41 mm
Duljina priključka 2, mm41 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]611 mm
Uzorak pločeTM
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vodoravno središnje okno [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL140TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina65.755 Kilogram
Neto težina40.562 Kilogram
Volumen254.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm