Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TM-1, Broj ploča: 150

079U6165

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča150
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm30 mm
Duljina priključka 2, mm30 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 7
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]611 mm
Uzorak pločeTM
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vodoravno središnje okno [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL140TM-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina100 Kilogram
Neto težina88.048 Kilogram
Volumen283.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm