Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TM-1, Broj ploča: 130
079U6163
25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079U6163
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 130 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina priključka 1, mm | 30 mm |
| Duljina priključka 2, mm | 30 mm |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 30 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 30 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | SL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 520.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | ISO 7 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 241 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 611 mm |
| Uzorak ploče | TM |
| Veličina priključka 1 | 2 1/2 |
| Veličina priključka 2 | 2 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 150 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta priključka 1 | R |
| Vrsta priključka 2 | R |
| Vrsta proizvoda | SL140TM-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 100 Kilogram |
| Neto težina | 77.548 Kilogram |
| Volumen | 355.2 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |