Danfoss logo
Sl140_Right

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TK-1, Broj ploča: 70

079U6049

34 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]34 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vrsta priključka 1R
Vrsta priključka 2R
Vrsta proizvodaSL140TK-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina73 Kilogram
Neto težina53.198 Kilogram
Volumen254.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425162756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm