Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TM-1, Broj ploča: 180
079U6039
34 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079U6039
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj ploča | 180 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | SL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 34 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka 1 | 2 1/2 |
| Veličina priključka 2 | 2 1/2 |
| Vrsta priključka 1 | R |
| Vrsta priključka 2 | R |
| Vrsta proizvoda | SL140TM-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 149.119 Kilogram |
| Neto težina | 111.09 Kilogram |
| Volumen | 508.8 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |