Danfoss logo
Sl140_Right

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, SL140TL-1, Broj ploča: 20

079L0872

30 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj ploča20
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]30 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]225 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]611 mm
Uzorak pločeTL
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vodoravno središnje okno [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1NPT
Vrsta priključka 2NPT
Vrsta proizvodaSL140TL-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina46.253 Kilogram
Neto težina26.66 Kilogram
Volumen163.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425216640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm