Komplet za izolaciju
079U1043
Insulation PU SL222 TL:261-300
079U1043
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
| Naziv proizvoda | Dodatna oprema - HEX |
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
| Vrsta proizvoda | Komplet za izolaciju |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 50.55 Kilogram |
| Neto težina | 25.55 Kilogram |
| Volumen | 624.51 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |