Komplet za izolaciju
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Naziv proizvoda | Dodatna oprema - HEX |
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
| Vrsta proizvoda | Komplet za izolaciju |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 18.03 Kilogram |
| Volumen | 654.265 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |