SonoCollect 110, Ethernet, Pohrana podataka: ≥2 GB, Modul M-bus, Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1611
Smart metering data concentrators and repeaters
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoCollect
Preporučena zamjena: 014U1605
014U1611
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| GSM | Opcionalno, vanjska antena putem SMA priključka, utor za mini SIM karticu |
| Konfiguracija | Potpuno daljinsko upravljanje putem LAN ili WAN mreže (interneta) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-60 |
| Mogućnost očitavanja [m] | 80 m |
| Napajanje | Integrirano |
| Opis | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pohrana podataka | ≥2 GB |
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Meter reading / meter system |
| Sučelja za prijenos podataka | Ethernet |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | DIN vodilica, 4 jedinice |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Utor 2 modula sučelja | Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Vrsta AMR-a | Podatkovni koncentrator za pametno mjerenje |
| Vrsta proizvoda | SonoCollect 110 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.386 Kilogram |
| Neto težina | 0.22 Kilogram |
| Volumen | 2.007 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |