SonoCollect 111, Ethernet, Pohrana podataka: ≥2 GB, Modul M-bus
014U1604
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1604
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| GSM | / |
| Konfiguracija | Potpuno daljinsko upravljanje putem LAN ili WAN mreže (interneta) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect111E-M-250/conc/M-bus/Ether |
| Mogućnost očitavanja [m] | 250 m |
| Napajanje | Ne, mora se dodati iz pribora |
| Opis | Smart metering data concentrators and repeaters |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pohrana podataka | ≥2 GB |
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Meter reading / meter system |
| Sučelja za prijenos podataka | Ethernet |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | DIN vodilica, 3 jedinice |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Vrsta AMR-a | Podatkovni koncentrator za pametno mjerenje |
| Vrsta proizvoda | SonoCollect 111 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.225 Kilogram |
| Neto težina | 0.2 Kilogram |
| Volumen | 2.014 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |