Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Pohrana podataka: ≥2 GB, Modul M-bus

014U1600

Smart metering data concentrators and repeaters
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoCollect

Preporučena zamjena: 014U1602

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
GSM/
KonfiguracijaPotpuno daljinsko upravljanje putem LAN ili WAN mreže (interneta)
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
Mogućnost očitavanja [m]80 m
NapajanjeIntegrirano
OpisSmart metering data concentrators and repeaters
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Pohrana podataka≥2 GB
Product line08
Skupina proizvodaMeter reading / meter system
Sučelja za prijenos podatakaEthernet
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaDIN vodilica, 4 jedinice
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Vrsta AMR-aPodatkovni koncentrator za pametno mjerenje
Vrsta proizvodaSonoCollect 110

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.258 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Volumen2.007 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens