Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Modul M-bus, Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1607

Smart metering data concentrators and repeaters

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
GSM/
Količina po obliku pakiranja10 pc
KonfiguracijaPotpuno daljinsko upravljanje putem LAN ili WAN mreže (interneta)
Label productYes
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-500
Mogućnost očitavanja [m]>500 m
NapajanjeNe, mora se dodati iz pribora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisSmart metering data concentrators and repeaters
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Pohrana podataka≥2 GB
Product line08
Skupina proizvodaMeter reading / meter system
Sučelja za prijenos podatakaEthernet
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaDIN vodilica, 3 jedinice
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Utor 2 modula sučeljaBežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Vrsta AMR-aPodatkovni koncentrator za pametno mjerenje
Vrsta proizvodaSonoCollect 111

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.229 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Volumen2.067 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428996341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens