Mjerila energije, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza
187F4519
Flow meter for utility applications
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Sono 3500CT
187F4519
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamički raspon | 1:100 |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Energetska oznaka | 50 g |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna izlaza |
| Kol. baterija | 1 |
| Label product | Yes |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.050 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p |
| Medij | Sustav grijanja sukladno VDI 2035 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 115 V |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | Flow meter for utility applications |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 300 mm |
| qp [m³/h] | 1120.0 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 6 yr |
| Razred okoliša | E2/M1 |
| Razred zaštite | IP67 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls] | 10.0 l/pulse |
| Vrsta ili naziv baterije | D Lithium |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta proizvoda | SONO 3500CT |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Prirubnica / daljinska izvedba |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 103.5 Kilogram |
| Neto težina | 67.5 Kilogram |
| Volumen | 286.11 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |