Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Mjerila energije, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 250, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza

187F3583

Mjerilo protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna izlaza
Material Description7ME3411-2GC31-4ER2
OpisMjerilo protoka
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]200 mm
qp [m³/h]250.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaSONO 3500CT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Volumen99.28 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428541336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens