Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Mjerila energije, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 10000, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza

187F3563

Mjerilo protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.090
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički raspon1:100
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]10.0 m
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Energetska oznaka50 g
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna izlaza
Kol. baterija1
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.090
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN16 100 L/p
MedijSustav grijanja sukladno VDI 2035
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]115 V
Nazivni tlak [bar]16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisMjerilo protoka
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]1000 mm
qp [m³/h]10000.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]6.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštiteIP67
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]100.0 l/pulse
Vrsta ili naziv baterijeD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaSONO 3500CT
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaPrirubnica / daljinska izvedba

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina632 Kilogram
Neto težina602 Kilogram
Volumen4274.848 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428980173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm