Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Mjerila energije, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza

187F3533

Mjerilo protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.090
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički raspon1:100
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Energetska oznaka6 g
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna izlaza
Kol. baterija1
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.090
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN16 10 L/p
MedijSustav grijanja sukladno VDI 2035
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]115 V
Nazivni tlak [bar]16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisMjerilo protoka
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]200 mm
qp [m³/h]500.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]6.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštiteIP67
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT Qp 100-500
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]10.0 l/pulse
Vrsta ili naziv baterijeD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaSONO 3500CT
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaPrirubnica / kompaktna izvedba

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina53.25 Kilogram
Neto težina39.5 Kilogram
Volumen296.752 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428979924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm