Danfoss logo
Digital Hydronics XL

Mjerila energije, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza

187F3526

Mjerilo protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna izlaza
Material Description7ME3411‐5CD31‐6ER2
OpisMjerilo protoka
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]900 mm
qp [m³/h]5000.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaSONO 3500CT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina835 Kilogram
Neto težina835 Kilogram
Volumen1661.168 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428541169
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens