Mjerila energije, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, 2 impulsna izlaza
187F3518
Mjerilo protoka
187F3518
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna izlaza |
| Material Description | 7ME3411-2LD31-4ER2 |
| Opis | Mjerilo protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 250 mm |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta proizvoda | SONO 3500CT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 76 Kilogram |
| Neto težina | 76 Kilogram |
| Volumen | 157.907 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541084 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |