Mjerila energije, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Grijanje i hlađenje, 2 baterije veličine AA, M-Bus
014U1362
Energy meter for residential applications
014U1362
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.019 |
| Alat za puštanje u pogon | SonoApp |
| Boja kućišta | RAL 9010 bijela |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 1 1/4 B |
| Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.5 m |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 18 g |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Integrirana komunikacija | M-Bus |
| Interval pohrane bilješki [Month] | 1 mo |
| Jedinica energije | kWh (bez decimale) |
| Kalkulator za razred zaštite | IP65 |
| Kol. baterija | 2 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 9.71 m³/h |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.019 |
| Material Description | DN25R,qp3.5,160,MBus,H,CN,kWh |
| Materijal u dodiru s medijom | Brončani osjetnik |
| Materijal za Izolaciju kabela | PUR |
| Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 95 °C |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max.] | 105 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 95 % RH |
| Opis | Energy meter for residential applications |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | „Force” certifikacija |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 16.0 yr |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.] | 90.00 K |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Razred okoliša | E1 / M2 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 24 mo |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | Povrat |
| Utor 1 modula sučelja | No interface module |
| Vrsta ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta napona priključka | 2 baterije veličine AA |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 1000 |
| Vrsta proizvoda | SonoSelect 10 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.117 Kilogram |
| Neto težina | 1.117 Kilogram |
| Volumen | 3.993 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162462928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |