Mjerila energije, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5
014U0613
014U0613
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | DN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 15 mm |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | SonoSelect 10 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.993 Kilogram |
| Neto težina | 0.761 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.191 Liter |
| EAN/UPC | 5715255059646 |