Mjerila energije, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Grijanje, Baterija 1 A ćelija, Radio OMS WB 868,95 sa 2 pulsna ulaza
014U0592
Energy meter for residential applications
014U0592
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.019 |
| 2 Težina sekundar. akum. kg | 0.010 |
| Alat za puštanje u pogon | SonoApp |
| Boja kućišta | RAL 9010 bijela |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 1 |
| Dinamički raspon | 1:100 |
| Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Max.] | 105 °C |
| Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Min.] | 0 °C |
| Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 0.5 m |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 18 g |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | No integrated communication |
| Interval pohrane bilješki [Month] | 1 mo |
| Jedinica energije | GJ |
| Kalkulator za razred zaštite | IP65 |
| Kol. baterija | 1 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.019 |
| Material Description | DN20R,qp2.5,130,L,EU,GJ,RadioWB+PI |
| Materijal u dodiru s medijom | Brončani osjetnik |
| Materijal za Izolaciju kabela | PVC bez halogena |
| Medij | Sustav grijanja sukladno VDI 2035 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Napon sekundarne baterije | 10 g |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 95 °C |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 95 % RH |
| Opis | Energy meter for residential applications |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | „Force” certifikacija |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 16.0 yr |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.] | 90.00 K |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Razred okoliša | E1 / M2 |
| Sadrži baterije | Yes |
| sekundar. baterija Broj baterije | 3.6 V |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Težina baterije | 1 |
| Težina po akumulatoru, sekundar | 0,5 AA Lithium |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 24 mo |
| Ugradnja | Povrat |
| Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg | 0.010 |
| Utor 1 modula sučelja | Radio OMS WB 868,95 sa 2 pulsna ulaza |
| Vrsta ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta napona priključka | Baterija 1 A ćelija |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 1000 |
| Vrsta proizvoda | SonoSafe 10 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.114 Kilogram |
| Neto težina | 0.796 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702425248542 |