Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Mjerila energije, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Grijanje, Mrežno, M-Bus

014U0548

Energy meter for residential applications

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alat za puštanje u pogonSonoApp
Boja kućištaRAL 9010 bijela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1
Duljina [mm]130.0 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]1.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacijaM-Bus
Interval pohrane bilješki [Month]1 mo
Jedinica energijekWh (bez decimale)
Kalkulator za razred zaštiteIP65
Kol. baterija2
Količina po obliku pakiranja8 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]6.25 m³/h
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,MBus,H,130C,EU,kWh,MP
Materijal u dodiru s medijomBrončani osjetnik
Materijal za Izolaciju kabelaSilicone
MedijKvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]130 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]5 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max.]140 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
OpisEnergy meter for residential applications
Ovlašteno tijelo za odobrenje„Force” certifikacija
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.]125.00 K
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.]3.00 K
Razred okolišaE1 / M2
Razred zaštite IP-aIP65
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]24 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaNo interface module
Vrsta ili naziv baterijeSold without batteries
Vrsta napona priključkaMrežno
Vrsta osjetnika temperaturePt 1000
Vrsta proizvodaSonoSelect 10
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.054 Kilogram
Neto težina0.8 Kilogram
Volumen4.301 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428682602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm